chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CSM CKM 19-19-2/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel Verlengkabel
CSM CKM 19-19-2/S90
Bestel-ID U4703-72
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
19
Aantal polen
19
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA, UL
Connector A
connector, M23 x 1, Recht
Connector B
Vrouwelijk, M23 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
10.4
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
150
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
CSM CKM 19-19-2/S90
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
256,79 €
Artikel totaal
256,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support