chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CKM 19-19-10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cable Connection Cable
CKM 19-19-10
Bestel-ID U4704-10
Op voorraad
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
CKM 19-19-10
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
19
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd
Globale afscherming
Drain, Foil
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
10.01
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
240,89 €
Artikel totaal
240,89 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support