chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CKM 12-9-6 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
CKM 12-9-6
Bestel-ID U4704-2
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M23 x 1, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
6
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
CKM 12-9-6
Eigenschappen
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
165,75 €
Artikel totaal
165,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support