chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CKWM 19-19-1/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and sensor cable Connection Cable
CKWM 19-19-1/S90
Bestel-ID U4707-44
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
19
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA, UL
Connector A
Vrouwelijk, M23 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
10.4
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
150
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
CKWM 19-19-1/S90
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
168,78 €
Artikel totaal
168,78 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support