chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKM 61-6M | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cable Connection Cable
RKM 61-6M
Bestel-ID U5159-5
Op voorraad
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKM 61-6M
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
6
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.38
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
8
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
PVC
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
119,15 €
Artikel totaal
119,15 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support