chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RK 4.5T-20-RS 4.5T/S653 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Verlengkabel
RK 4.5T-20-RS 4.5T/S653
Bestel-ID U5250-1
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RK 4.5T-20-RS 4.5T/S653
Eigenschappen
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
176,02 €
Artikel totaal
176,02 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support