chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC 572-1.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-kabelmantel, Thin
RKC 572-1.5M
Bestel-ID U5311-05
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA, UL
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.2
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
1.5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC 572-1.5M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1.5
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
40,98 €
Artikel totaal
40,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support