chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKG 4.4T-6/S600 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable CPE-Kabelmantel
RKG 4.4T-6/S600
Bestel-ID U5317-7
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
CPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKG 4.4T-6/S600
Eigenschappen
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
CPE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
92,44 €
Artikel totaal
92,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support