chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel Verlengkabel
WKC 4.4T-1-RSC 4.4T/S90
Bestel-ID U5427-00
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.82
Certificaten
CSA, UL
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.2
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKC 4.4T-1-RSC 4.4T/S90
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
69,95 €
Artikel totaal
69,95 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support