chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM RKM 579-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-kabelmantel, Thick
RSM RKM 579-0.5M
Bestel-ID U5450-59
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.83
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
UL
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
10.8
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM RKM 579-0.5M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
64,87 €
Artikel totaal
64,87 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support