chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKV 492A-8M | TURCK - Your Global Automation Partner
Veldbuskabels voor veldbussystemen Aansluitkabel
RKV 492A-8M
Bestel-ID U7448-8
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Apparaattype
Geconfectioneerde kabel
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Wapenings kabel
Connector A
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Netwerkprotocol
FOUNDATION-veldbus
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKV 492A-8M
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
303,27 €
Artikel totaal
303,27 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support