chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKV 493-15M | TURCK - Your Global Automation Partner
Veldbuskabels voor veldbussystemen Volgens IEC61158-2
RKV 493-15M
Bestel-ID U7706-15
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Apparaattype
Geconfectioneerde kabel
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Connector A
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Netwerkprotocol
FOUNDATION-veldbus
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKV 493-15M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
149,43 €
Artikel totaal
149,43 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support