chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSV RKV 492BA-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veldbuskabels voor veldbussystemen Verlengkabel
RSV RKV 492BA-2M
Bestel-ID U7788-2
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Apparaattype
Geconfectioneerde kabel
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Wapenings kabel
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Netwerkprotocol
FOUNDATION-veldbus
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSV RKV 492BA-2M
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
184,65 €
Artikel totaal
184,65 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support