chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSV 492BA-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
Veldbuskabels voor veldbussystemen Aansluitkabel
RSV 492BA-2M
Bestel-ID U7789-002
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Apparaattype
Geconfectioneerde kabel
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
FOUNDATION-veldbus
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSV 492BA-2M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
137,88 €
Artikel totaal
137,88 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support