chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC RJ45 840-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
RSC RJ45 840-5M
Bestel-ID U7819-5
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
4
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, RJ45, Recht
Greep
Kunststof
Kabelkleur
TEAL
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSC RJ45 840-5M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
80,01 €
Artikel totaal
80,01 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support