chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKCV 483B-20M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veldbuskabels voor veldbussystemen Aansluitkabel
RKCV 483B-20M
Bestel-ID U7861-20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Apparaattype
Geconfectioneerde kabel
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Netwerkprotocol
Profibus PA
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKCV 483B-20M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
174,74 €
Artikel totaal
174,74 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support