chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WSSW WKSW 456-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel PUR-kabelmantel
WSSW WKSW 456-0.5M
Bestel-ID U7939-05
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA, UL
Connector A
connector, M12 x 1, Haaks, B-gecodeerd
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, B-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.9
Kabelkleur
violet
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
Profibus DP
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WSSW WKSW 456-0.5M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
74,93 €
Artikel totaal
74,93 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support