chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKSW 458-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel PUR-kabelmantel
WKSW 458-2M
Bestel-ID U7989-2
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA, UL
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, B-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.5
Kabelkleur
violet
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
Profibus DP
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKSW 458-2M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
60,76 €
Artikel totaal
60,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support