chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSCV RKCV 493B-0.3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fieldbus cables for fieldbus systems Connection Cable
RSCV RKCV 493B-0.3M
Bestel-ID U8201-003
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Apparaattype
Geconfectioneerde kabel
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Netwerkprotocol
FOUNDATION-veldbus
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSCV RKCV 493B-0.3M
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
59,20 €
Artikel totaal
59,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support