chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM 5723-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet BUS-leiding TPU-kabelmantel
RSM 5723-2M
Bestel-ID U8605-2
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA, UL
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.38
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
7
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM 5723-2M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
56,65 €
Artikel totaal
56,65 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support