chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RJ45S RJ45S 841-8M | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Ethernet Cable Extension Cable
RJ45S RJ45S 841-8M
Bestel-ID U8636-8
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS, UKCA, UL-gecertificeerd
Globale afscherming
Foil, Gevlochten
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.65
Kabelkleur
TEAL
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
TPE
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
TPE
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RJ45S RJ45S 841-8M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
91,58 €
Artikel totaal
91,58 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support