chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKV 482A-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
Fieldbus cables for fieldbus systems Connection Cable
RKV 482A-1M
Bestel-ID U8654-1
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Apparaattype
Geconfectioneerde kabel
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Netwerkprotocol
Profibus PA
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKV 482A-1M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
125,78 €
Artikel totaal
125,78 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support