chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RJ45S RJ45S 843-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
RJ45S RJ45S 843-10M
Bestel-ID U8741-10
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.21
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
UL
Connector A
connector, RJ45, Recht
Connector B
connector, RJ45, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.3
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RJ45S RJ45S 843-10M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
78,60 €
Artikel totaal
78,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support