chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKCV 254-15M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
AS-interfacekabels PVC-kabelmantel
RKCV 254-15M
Bestel-ID U8960-715
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CSA Div.2
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Netwerkprotocol
AS-Interface
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKCV 254-15M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
113,74 €
Artikel totaal
113,74 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support