chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKCV 254BK-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
AS-interfacekabels PVC-kabelmantel
RKCV 254BK-10M
Bestel-ID U9555-10
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Certificaten
CSA Div.2
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
AS-Interface
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKCV 254BK-10M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
108,88 €
Artikel totaal
108,88 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support