chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC 6T-10-RSC 6T | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding Set verbindingskabels
RKC 6T-10-RSC 6T
Bestel-ID U99-11827
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
6
Aantal polen
6
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC 6T-10-RSC 6T
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
124,12 €
Artikel totaal
124,12 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support