chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKM 50-10M/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Supply Cable, TPU Connection Cable
RKM 50-10M/S90
Bestel-ID U99-12096
Op voorraad
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.24
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPU
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKM 50-10M/S90
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
111,90 €
Artikel totaal
111,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support