chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM RKM 50-30M/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-DP voedingsleiding PUR-kabelmantel
RSM RKM 50-30M/S90
Bestel-ID U99-12829
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.82
Certificaten
CSA, UL
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.2
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM RKM 50-30M/S90
Eigenschappen
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
259,06 €
Artikel totaal
259,06 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support