chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM WKM 61-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel Verlengkabel
RSM WKM 61-2M
Bestel-ID U99-12988
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
6
Aantal polen
6
Aderdoorsnede (mm²)
0.83
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.4
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
8
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM WKM 61-2M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
129,74 €
Artikel totaal
129,74 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support