chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VAS 3-B580-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële klepaansluiting Set aansluitkabels
VAS 3-B580-5M
Bestel-ID U99-14352
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
ventielplug, Model A, Haaks
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Nominale spanning (V)
48
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VAS 3-B580-5M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
38,92 €
Artikel totaal
38,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support