chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WSM RKM 30-4M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel PVC-kabelmantel
WSM RKM 30-4M
Bestel-ID U99-16955
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
2+PE
Aantal polen
2+PE
Aderdoorsnede (mm²)
0.83
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Haaks
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.2
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WSM RKM 30-4M
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
79,79 €
Artikel totaal
79,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support