chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSX RSSX 841-30M | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Ethernet Cable Extension Cable
RSSX RSSX 841-30M
Bestel-ID UX00409
Op voorraad
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSX RSSX 841-30M
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS
Globale afscherming
Foil, Gevlochten
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.65
Kabelkleur
TEAL
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
48
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
0.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
TPE
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
258,62 €
Artikel totaal
258,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support