chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC 12T-0.5-RSM 50/S1587/S3254 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
RKC 12T-0.5-RSM 50/S1587/S3254
Bestel-ID UX01211
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
High Flex
Certificaten
CE
Connector A
Vrouwelijk, M12, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
TPE
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC 12T-0.5-RSM 50/S1587/S3254
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
85,96 €
Artikel totaal
85,96 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support