chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM 34-0.5M-CW13/S4000 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
RSM 34-0.5M-CW13/S4000
Bestel-ID UX02727
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Kabeldiameter (mm)
9.6
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPE
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM 34-0.5M-CW13/S4000
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
122,28 €
Artikel totaal
122,28 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support