chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSS RJ45S 841BK-50M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel TPE-kabelmantel
RSS RJ45S 841BK-50M
Bestel-ID UX02741
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, RJ45, Recht
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
50
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSS RJ45S 841BK-50M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
50
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
861,72 €
Artikel totaal
861,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support