chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VBBS8181-0 | TURCK - Your Global Automation Partner
Confectioneerbare connector
VBBS8181-0
Bestel-ID 100004789
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluitdoorsnede max. (mm²)
0.5 mm²
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
8
Apparaattype
Confectioneerbare connector
Certificaten
cULus erkend
Connector A
connector, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
VBBS8181-0
Eigenschappen
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
8
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
39,82 €
Artikel totaal
39,82 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support