chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FW-ARSPM0418-P-S-1012 | TURCK - Your Global Automation Partner
Confectioneerbare connector
FW-ARSPM0418-P-S-1012
Bestel-ID 100013382
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluitdoorsnede max. (mm²)
1.5 mm²
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
4
Apparaattype
Confectioneerbare connector
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal, Voeding
Eigenschappen
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
4
Toepassing
Signaal, Voeding
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
30,58 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
FW-ARSPM0418-P-S-1012
Artikel totaal
30,58 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support