chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
MFS3131-0 | TURCK - Your Global Automation Partner
Toebehoren voor sensoren en actuatoren
MFS3131-0
Bestel-ID 6904950
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
3
Apparaattype
Confectioneerbare connector
Certificaten
UL
Connector A
connector, 1/2″, Recht
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schroefdraad
PG7
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
MFS3131-0
Eigenschappen
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
3
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
25,63 €
Artikel totaal
25,63 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support