chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
B9141-0 | TURCK - Your Global Automation Partner
RD 24 ronde connector voor machines
B9141-0
Bestel-ID 69060
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluitdoorsnede max. (mm²)
2.5 mm²
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
4
Apparaattype
Confectioneerbare connector
Connector A
Vrouwelijk, Recht
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Kunststof
Nominale spanning (V)
600
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
12
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
B9141-0
Eigenschappen
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
4
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
25,85 €
Artikel totaal
25,85 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support