chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BSV4157-0/9 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet is configureerbaar. 7/8″ rechte stekker
BSV4157-0/9
Bestel-ID 6914517
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluitdoorsnede max. (mm²)
1.5 mm²
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
5
Apparaattype
Confectioneerbare connector
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Aluminium
Netwerkprotocol
DeviceNet
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
BSV4157-0/9
Eigenschappen
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
5
Toepassing
Data
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
33,88 €
Artikel totaal
33,88 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support