chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BK 19-0 | TURCK - Your Global Automation Partner
Confectioneerbare connector
BK 19-0
Bestel-ID U2-07160
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluitdoorsnede max. (mm²)
0.25 mm²
Aansluittype
Soldeercontact
Aantal polen
19
Apparaattype
Confectioneerbare connector
Connector A
Vrouwelijk, M16 x 0,75, Recht
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
BK 19-0
Eigenschappen
Aansluittype
Soldeercontact
Aantal polen
19
Toepassing
Signaal
Artikel totaal
59,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
59,25 €