chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BSV 4240-0/11/FF | TURCK - Your Global Automation Partner
FOUNDATION Fieldbus, confectioneerbaar 7/8 inch verbinding
BSV 4240-0/11/FF
Bestel-ID U2-20363
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluitdoorsnede max. (mm²)
16 mm²
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
4
Apparaattype
Confectioneerbare connector
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Haaks
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Netwerkprotocol
FOUNDATION-veldbus
Nominale spanning (V)
600
Schroefdraad
PG11
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
BSV 4240-0/11/FF
Eigenschappen
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
4
Toepassing
Data
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
69,55 €
Artikel totaal
69,55 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support