chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WK46PT-S-0 | TURCK - Your Global Automation Partner
Power, confectioneerbaar M12 Power
WK46PT-S-0
Bestel-ID U2-31187
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluitdoorsnede max. (mm²)
16 mm²
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
4
Apparaattype
Confectioneerbare connector
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, T-gecodeerd
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Zink
Nominale spanning (V)
63
Stroombelastbaarheid (A)
12
Toepassing
Voeding
Eigenschappen
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
4
Toepassing
Voeding
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
WK46PT-S-0
Artikel totaal
36,63 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
36,63 €