chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BS 5132-0 | TURCK - Your Global Automation Partner
Confectioneerbare connector
BS 5132-0
Bestel-ID U6511
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluitdoorsnede max. (mm²)
26 mm²
Aansluittype
Soldeercontact
Aantal polen
3
Apparaattype
Confectioneerbare connector
Connector A
connector, Ø 8 mm, Recht
Greep
Kunststof
Nominale spanning (V)
75
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
BS 5132-0
Eigenschappen
Aansluittype
Soldeercontact
Aantal polen
3
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
55,47 €
Artikel totaal
55,47 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support