chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
EC-FK4-0.75/16 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage
EC-FK4-0.75/16
Bestel-ID 6635519
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Draadaansluiting
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
CE
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Draadlengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
M16 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
EC-FK4-0.75/16
Eigenschappen
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
M16 x 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
13,62 €
Artikel totaal
13,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support