chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
EC-FSD5.016-0.5/16 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flensconnector met draad, voorwandmontage
EC-FSD5.016-0.5/16
Bestel-ID 6935666
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Draadaansluiting
Aantal polen
4+PE
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
CE
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Draadlengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Schroefdraad
M16 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Eigenschappen
Aantal polen
4+PE
Materiaal flensbehuizing A
Messing
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
EC-FSD5.016-0.5/16
Schroefdraad
M16 x 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
19,03 €
Artikel totaal
19,03 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support