chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FK8-0.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flenscontraconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd
FK8-0.5
Bestel-ID 6935712
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Draadaansluiting
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Draadlengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Eigenschappen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FK8-0.5
Aantal polen
8
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
PG9
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
19,89 €
Artikel totaal
19,89 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support