chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FKD5-0.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flenscontraconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd
FKD5-0.5
Bestel-ID 6935715
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Draadaansluiting
Aantal polen
4+PE
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Draadlengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FKD5-0.5
Eigenschappen
Aantal polen
4+PE
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
PG9
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
15,35 €
Artikel totaal
15,35 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support