chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FK3-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flenscontraconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd
FK3-2
Bestel-ID 6935719
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Draadaansluiting
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Draadlengte (m)
2
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Eigenschappen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FK3-2
Aantal polen
3
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
PG9
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
14,60 €
Artikel totaal
14,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support