chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
EC-FSW5-0.5/20 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flensconnector met draad, voorwandmontage
EC-FSW5-0.5/20
Bestel-ID 6935751
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Draadaansluiting
Aantal polen
4+PE
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
CE
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Draadlengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Schroefdraad
M20 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
EC-FSW5-0.5/20
Eigenschappen
Aantal polen
4+PE
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
M20 x 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
22,81 €
Artikel totaal
22,81 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support